Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT-CMF400P-2500

Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE включает датчик CMF400P и измерительный преобразователь 2500

Технические характеристики

Кориолисовый расходомер Micro Motion Elite CMF400P, 4–6 д. (DN100–DN150), никелевый сплав C22 и нерж. сталь 316L, выс. давление
Погрешность измерения массового расхода (жидкость)
±0,10% от номинала (стандартное исполнения)±0,05% от номинала (опция)
Воспроизводимость измерения массового расхода (жидкость)
±0,05% от номинала (стандартное исполнение)±0,025% от номинала (опция)
Погрешность измерения объемного расхода (жидкость)
±0,10% от номинала (стандартное исполнения)±0,05% от номинала (опция)
Воспроизводимость измерения объемного расхода (жидкость)
±0,05% от номинала (стандартное исполнение)±0,025% от номинала (опция)
Погрешность измерения массового расхода (газ)
±0,35% от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (газ)
±0,20% от номинала
Погрешность измерения плотности (жидкость)
±0,0005 г/см3 (±0,5 кг/m3) (стандартная комплектация)±0,0002 г/см3 (±0,2 кг/m3) (опционально)
Повторяемость измерений плотности (жидкости)
±0,0002 г/см3 (±0,2 кг/m3) (стандартная комплектация)±0,0001 г/см3 (±0,1 кг/m3) (опционально)
Погрешность измерения температуры
±1 °C ±0,5 % от показания
Максимальное рабочее давление датчика
2973 фунтов/кв. дюйм (205 бар изб.)
Утверждения, калибровки и сертификации измерительных приборов

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•степень защиты от попадания пыли и водяных брызг
•влияние ЭМС
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500
Выходные параметры

 •Массовый и объемный расход
 •Чистое содержание / расход продукта
 •Температура
 •Плотность
 •Концентрация
Локальный дисплей
Отсутствует
Питание

 •От 19,2 до 28,8 В пост. тока
 •6,3 Вт
 •Соответствует требованиям к установке (перенапряжение) категории II и загрязнению уровня 2
Сигналы ввода/вывода

 •Один активный выход 4–20 мА
 •Один активный частотный выход
HART
Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
Варианты монтажа

 •Монтаж на 35-мм рейку
 •Рейку необходимо заземлить
Варианты применения

 •Регулирование непрерывных технологических процессов
 •Двухфазный поток/увлеченный газ
 •Диагностика Smart Meter Verification
Разрешения для опасных зон
Подходит для применения только в безопасных средах

Особенности

Кориолисовый расходомер Micro Motion Elite CMF400P, 4–6 д. (DN100–DN150), никелевый сплав C22 и нерж. сталь 316L, выс. давление
  • Уникальная конструкция расходомера обеспечивает несравненную чувствительность и стабильность измерений
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени без снятия прибора с трубопровода
  • Обладают непревзойденными характеристиками при измерении расхода и плотности и обеспечивают высочайшую точность измерения расхода и плотности жидкостей, газов и шлама в наиболее сложных условиях эксплуатации.
  • Превосходная точность измерений вне зависимости от измеряемой среды, особенностей технологического процесса и внешних условий эксплуатации
  • Масштабируемая платформа, предназначенная для различных применений в пищевой и фармацевтической промышленности, в криогенных системах, на высоких давлениях и высокотемпературных процессах
  • Работа в широком диапазоне измерений параметров технологического процесса: от -240°C до 350°C и до 414 бар (изб.)
  • Большой выбор различных сертификатов и разрешительных документов, включая: EAC, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, степень защиты от внешних воздействий IP 66/67, уровень безопасности SIL2 и SIL3, сертификаты для морского применения, а также сертификация для применения в системах коммерческого учета
  • Варианты исполнений по материалам: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав С-22 и супердуплексная сталь
  • См. наши кориолисовые расходомеры ELITE и компактные плотномерыв 3D
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500
  • Снижайте ваши расходы на прокладку проводов благодаря измерительному преобразователю удаленного монтажа, устанавливаемому на DIN-рейки 35
  • Легко монтируется в помещениях операторных, занимая объем лишь 0,03 куб.фута по сравнению с 1 куб.футом, который обычно требуется для измерит
  • Простая конфигурация с четырехпроводным подключением питающей и сигнальной цепей
  • Диагностика состояния при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях опорожненного трубопровода при помощи цифровой технологии MVD
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал

Документация и чертежи

Кориолисовый расходомер Micro Motion Elite CMF400P, 4–6 д. (DN100–DN150), никелевый сплав C22 и нерж. сталь 316L, выс. давление
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500