Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-P-Coriolis-LNG

Система измерения массы криогенных сред Micro Motion

Product Description

Система измерения массы криогенных сред Micro Motion состоит из двух расходомеров для учета количества отпускаемого СПГ и учета возврата отпарных газов. В сочетании со сдвоенным базовым процессором обеспечивает решение для комплексного измерения расхода в компактном исполнении.

Продукты

Search
1–2 из 2 результатов для Products
Расход СПГ
1200-18000 кг/ч (2646-39683 фунт/ч)
Расход отпраного газа
120-1800 кг/ч (265-3968 фунт/ч)
Погрешность измерения массового расхода
±0,5% от партии (жидкость) /±0,5% от партии (газ)
Воспроизводимость измерений массового расхода
±±0,25 % от партии (жидкость) / ±±0,5 % от партии (газ)
Диапазон измерения давления
50 бар изб. (725 фунт/кв. дюйм изб.)
Температура рабочей среды
от -196 °С до +60 °C
Динамический диапазон
15:1

Особенности

  • Расходомеры отгружаемого и отпарного газа, встроенные в один измерительный преобразователь, образуют комплексное решение для измерения расхода СПГ.
  • Компактная конструкция экономит установочное пространство
  • Сдвоенный базовый процессор со встроенным защитным барьером облегчает монтаж электропроводки
  • Использование авиационной заглушки повышает надежность и прочность
  • Высокоточное измерение в условиях наличия двухфазового потока - решение проблем, связанных с вовлеченным газом
  • Отсутствие подвижных частей, которые подвержены износу со временем, обеспечивает надежное и повторяемое измерение
  • Разрешение на выполнение работ и коммерческий учет в соответствии с местными требованиями

Документация и чертежи