Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-CMF300B

Кориолисовый расходомер Micro Motion ELITE CMF300B, 3 дюйма (DN80), никелевый сплав C22, высокая температура

Product Description

Высокопроизводительный кориолисовый расходомер ELITE из никелевого сплава C22 обеспечивает точные и воспроизводимые измерения расхода в самых сложных средах применения у условиях высокой температуры.

Продукты

Search
1–8 из 8 результатов для Products
CMF300B
1500
CMF300B
1700
CMF300B
2400S
CMF300B
2500
CMF300B
5700
CMF300B
3700
CMF300B
2700
CMF300B
3500
Погрешность измерения массового расхода (жидкость)
±0,10% от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (жидкость)
±0,05% от номинала
Погрешность измерения объемного расхода (жидкость)
±0,10% от номинала
Воспроизводимость измерения объемного расхода (жидкость)
±0,05% от номинала
Погрешность измерения массового расхода (газ)
±0,35% от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (газ)
±0,20% от номинала
Погрешность измерения плотности (жидкость)
±0,0005 г/см3 (±0,5 кг/м3)
Повторяемость измерений плотности (жидкости)
±0,0002 г/см3 (±0,2 кг/м3)
Погрешность измерения температуры
±1 °C ±0,5 % от показания
Максимальное рабочее давление датчика
2683 psi изб. (185 бар изб.)
Утверждения, калибровки и сертификации измерительных приборов

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•степень защиты от попадания пыли и водяных брызг
•влияние ЭМС

Особенности

  • Уникальная конструкция расходомера обеспечивает несравненную чувствительность и стабильность измерений
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет проверить достоверность измерений в реальном времени без снятия прибора с трубопровода
  • Обладают непревзойденными характеристиками при измерении расхода и плотности и обеспечивают высочайшую точность измерения расхода и плотности жидкостей, газов и шлама в наиболее сложных условиях эксплуатации.
  • Превосходная точность измерений вне зависимости от измеряемой среды, особенностей технологического процесса и внешних условий эксплуатации
  • Масштабируемая платформа, предназначенная для различных применений в пищевой и фармацевтической промышленности, в криогенных системах, на высоких давлениях и высокотемпературных процессах
  • Работа в широком диапазоне измерений параметров технологического процесса: от -240°C до 350°C и до 414 бар (изб.)
  • Большой выбор различных сертификатов и разрешительных документов, включая: EAC, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, степень защиты от внешних воздействий IP 66/67, уровень безопасности SIL2 и SIL3, сертификаты для морского применения, а также сертификация для применения в системах коммерческого учета
  • Варианты исполнений по материалам: нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав С-22 и супердуплексная сталь
  • См. наши кориолисовые расходомеры ELITE и компактные плотномерыв 3D

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-5 of 5 results for Parts & Accessories
:
Удаленный Основной Процессор, Csa Npt Micro Motion RMTCORE9WIREANв сборе
Тип измерения
Flow Measurement
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Flow Measurement
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Micro Motion CPLTJ1A010, 9-проводный кабель с защитной оболочкой, без оплетки, изоляция из ПВХ, 3 м
Тип измерения
Flow Measurement
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Flow Measurement
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Micro Motion™, 4-жильный экранированный кабель с проводом заземления, 35 футов (10 м)
Тип измерения
Flow Measurement
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Flow Measurement
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Micro Motion™, 4-жильный экранированный кабель с проводом заземления, 15 футов (4,5 м)
Тип измерения
Flow Measurement
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Flow Measurement
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода
Micro Motion™, 4-жильный экранированный кабель с проводом заземления, 50 футов (15 м)
Тип измерения
Flow Measurement
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Flow Measurement
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода