Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.

Контроллер и преобразователь Micro Motion модели 3500 и 3700

Micro Motion серии 3000, сочетающий в себе функции кориолисового преобразователя и возможности ПЛК, создан для узкоспециализированных решений, включая учет нефти нетто, высокую плотность, коммерческий учет и решения для бункеровки топлива.

Подробнее...

Продукты

Search
1–2 из 2 результатов для Products
Настроить
Настроить
Корпус
3500 для монтажа на рейке:
19-дюйм (486,2 мм) корпус, монтируемый на рейку в соответствие со стандартом DIN 41494 и IEC 297-3
3500 для монтажа на панели:
Корпус
3700: корпус из алюминия с эпоксидным покрытием, кронштейн из 304 SS
NEMA 4X (CSA) и IP66/IP67 (ATEX/IECEx)
Масса
3500: максимум 3,5 фунтов (1,6 кг), исключая кабели
3700: 19 фунтов (8,6 кг)
Интерфейс 3500/3700
Дисплей:
ЖК-дисплей с задней подсветкой, 128 x 128 пиксель, регулируемый контраст, безбликовые химически стойкие акриловые линзы
Интерфейс 3500/3700
Интерфейс:
(мембранный переключатель клавиатуры)
Крупные кнопки с тактильной обратной связью
Функциональные кнопки, определяемые П

Особенности

  • Снижение трудовых затрат, затрат на обслуживание и эксплуатацию с помощью функций преобразователя и характеристиками ПЛК
  • Увеличение КПД, повышение производительности и улучшение качества продукции
  • Возможность полной конфигурации, исключающая необходимость использования внешних инструментов
  • Лучшая интерактивность с помощью крупного программируемого дисплея и сигналов тревоги для простоты установки, управления и эксплуатации
  • Максимальная долговечность и технологическая стабильность с помощью технологии MVD, обеспечивающей быстродействие и многопеременное изм

Документация и чертежи