Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-1600 Compact Flow Transmitter

Компактный преобразователь расхода Micro Motion 1600

Product Description

СКОРО В ПРОДАЖЕ — компактный и легкий измерительный преобразователь 1600 сокращает капитальные затраты и упрощает интеграцию благодаря встроенному Ethernet-соединению. Пакет высокоэффективных программных решений обеспечивает достоверность измерений и дает возможность получить ценную информацию о технологическом процессе даже для самых требовательных систем. Функция архивирования данных позволяет сохранять большой объем информации о событиях технологического процесса, качестве среды и стабильности измерений за длинные и короткие промежутки времени.

Дисплей/интерфейс
Графический дисплей с подсветкой
4-кнопочные средства механического управления
Светодиодная индикация состояния расходомера
Поддержка английского, немецкого, французского, испанского, португальского, русского, китайского и японского языков
Питание
Power over Ethernet (Питание через Ethernet) в исполнении с Ethernet-соединением
18–100 В пост. тока, 6 Вт (станд.), 11 Вт (макс.)
Соответствие Директиве о низковольтном оборудовании 2014/35/EU согласно МЭК 61010-1, ред. 3.0 от июня 2010 г.; категория перенапряжения II, степень загрязнения 2
Универсальный сервисный порт
Универсальная конструкция сервисного порта для конфигурирования и передачи данных с помощью стандартного разъема USB-C
Поддержка Ethernet
Порт Ethernet с поддержкой EtherNet/IP и Modbus TCP
Дополнительный канал с возможностью настройки на токовый, импульсный или дискретный выход
Возможность предварительной установки быстроразъемных соединений M12 (опционально)
Монтаж
Монтаж на месте эксплуатации, корпус из алюминия или нержавеющей стали (гигиеническое исполнение)
Интеграция с кориолисовым датчиком Micro Motion ELITE (CMFS и HC), F, H, R или T
Применение
Smart Meter Verification Professional
Дискретное групповое управление
Измерение расхода нефти и возможность коррекции на основе ИИ
Измерение концентрации
Расширенное измерение фазы для устранения двухфазного потока
Сертификация
Сертификация для работы в опасных зонах
Класс I, разд. 2
Зона 2

Особенности

  • Простота установки, интеграции, удаленного мониторинга и подключения благодаря возможностям Ethernet/IP и Power Over Ethernet (PoE)
  • Сбор и хранение информации о событиях технологического процесса, качестве среды и стабильности измерений за короткие и длинные промежутки времени
  • Проверка состояния расходомера менее чем за 90 секунд благодаря инструменту Smart Meter Verification
  • Обеспечение качества продукции с помощью лицензируемых расширенных функций программного обеспечения, таких как Concentration Measurement и Advanced Phase Measurement
  • Поддержка 8 языков и возможность поворота графического дисплея за счет поворота встроенного ПО

Документация и чертежи