Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Lunkenheimer-P-P000464

Угловой клапан Lunkenheimer Figure F604

Product Description

F604 – это байонетный отсечной клапан, специально разработанный для тяжелых условий эксплуатации в глиноземном производстве и горнодобывающей промышленности в условиях эрозии и наличия твердых отложений

Особенности

  • Клапаны могут подвергаться переточке без снятия с линии.
  • Конструкция соответствует ASME B16.34
  • Толщина высокопрочных стенок и фланцев превосходит требования стандартов ASME B16.34 and ASME B16.5
  • Специальные пластины для крепления дренажных портов.
  • Испытаны в соответствии с API 598.
  • Увеличенный диаметр штока для механической прочности.
  • В стандартном исполнении диск и седло покрыты слоем Stellite 6.
  • Возможно поверхностное упрочнение на штоке.
  • Подшипники качения или скольжения, установленные на втулке бугеля - в зависимости от размера.
  • Изготовлено под контролем системы качества ISO 9001:2008, сертификат № MEL 0929678/A
  • Документация по EN 10424 1999 тип 3.1B (DIN 50409). Сертификат качества на материалы используемые под давлением.
Сертификаты
PED (Директива по оборудованию, работающему под давлением)
Концевые соединения
Фланцевые
Материал
Углеродистая сталь
Рабочая температура
Выше 204°C (400°F)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
CL150RF, CL600RF, CL300RF
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу»
Класс герметичности
API 598
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Угловые клапаны
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Угловой клапан
Среда
Агрессивные жидкости/газы
Шток
Регулируемая набивка

Документация и чертежи