Micro Motion-K-FT-H025F-2500

Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H025F Sensor and 2500 Transmitter

Технические характеристики

Micro Motion H025F Hygienic Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, 15 Ra Finish
Погрешность измерения массового расхода (жидкость)
±0,15% от номинала (стандартное исполнение)±0,10% от номинала (опция)
Воспроизводимость измерения массового расхода (жидкость)
±0,05 % от номинала
Погрешность измерения объемного расхода (жидкость)
±0,25% от номинала (стандартное исполнение)±0,15% от номинала (опция)
Воспроизводимость измерения объемного расхода (жидкость)
±0,05 % от номинала
Погрешность измерения массового расхода (газ)
±0,50 % от номинала
Воспроизводимость измерения массового расхода (газ)
±0,25 % от номинала
Погрешность измерения плотности (жидкость)
±0,002 г/см3 (±2,0 кг/м3) (стандартное исполнение)±0,001 г/см3 (±1,0 кг/м3) (опция)
Погрешность измерения температуры
±1 °C ±0,5 % от значения
Максимальное рабочее давление датчика
70 бар изб.
Утверждения, калибровки и сертификации измерительных приборов

•CSA (Канадская ассоциация по стандартам)
•IECEx
•ATEX
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500
Выходные параметры

 •Массовый и объемный расход
 •Чистое содержание / расход продукта
 •Температура
 •Плотность
 •Концентрация
Локальный дисплей
Отсутствует
Питание

 •От 19,2 до 28,8 В пост. тока
 •6,3 Вт
 •Соответствует требованиям к установке (перенапряжение) категории II и загрязнению уровня 2
Сигналы ввода/вывода

 •Один активный выход 4–20 мА
 •Один активный частотный выход
HART
Сигнал устройства Bell 202 накладывается на основной токовый выход (мА)
Варианты монтажа

 •Монтаж на 35-мм рейку
 •Рейку необходимо заземлить
Варианты применения

 •Регулирование непрерывных технологических процессов
 •Двухфазный поток/увлеченный газ
 •Диагностика Smart Meter Verification
Разрешения для опасных зон
Подходит для применения только в безопасных средах

Особенности

Micro Motion H025F Hygienic Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, 15 Ra Finish
  • Минимизация изменчивости в управлении техпроцессом с превосходной чувствительностью в компактной конструкции
  • Однородность и качество продукта с точным измерением плотности
  • Быстрая смена продукта благодаря самодренирующейся конструкции и превосходной температурной стабильности
  • Широкий выбор опций, включая отполированную поверхность из нержавеющей стали марки 316L с шероховатостью 15 Ra
  • Диагностика Smart Meter Verification позволяет обеспечить достоверность измерений в реальном времени без снятия прибора с трубопровода
  • Превосходные возможности измерения двухфазного потока для дозирования, загрузки и измерений с вовлеченным воздухом с помощью преобразователей гигиенического исполнения в компактном корпусе из нержавеющей стали
  • Широкий спектр сертификатов и разрешительных документов, включая CSA (класс 1, раздел 1, группы C и D, класс 1, раздел 2, группы A, B, C и D), ATEX, IECEx, степень защиты от загрязнения 66/67 и NAMUR
  • Применение для очистки и санитарной обработки на месте и в санитарных средах, где требуется соответствие стандартам 3-А и EHEDG (Европейская группа гигиенической инженерии и дизайна)
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500
  • Снижайте ваши расходы на прокладку проводов благодаря измерительному преобразователю удаленного монтажа, устанавливаемому на DIN-рейки 35
  • Легко монтируется в помещениях операторных, занимая объем лишь 0,03 куб.фута по сравнению с 1 куб.футом, который обычно требуется для измерит
  • Простая конфигурация с четырехпроводным подключением питающей и сигнальной цепей
  • Диагностика состояния при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях опорожненного трубопровода при помощи цифровой технологии MVD
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал

Документация и чертежи

Micro Motion H025F Hygienic Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, 15 Ra Finish
Электронный преобразователь Micro Motion модели 2500