Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-3301 GWR Transmitter

Rosemount™ 3301 Level Transmitter - Guided Wave Radar

Product Description

For level measurements, Rosemount 3301 Level Transmitter provides a reliable and cost effective solution for liquid applications. The Rosemount 3301 has no moving parts, needs no calibration and is virtually unaffected by process conditions. With top down level and interface measurements you are in total control of your level.

Operating Pressure
Full vacuum to 580 psi (Full vacuum to 40 bar)
Operating Temperature
-40 to 302°F (-40 to 150°C)
Communication Protocol
4-20 mA/HART™, Modbus®
Probe Types
Rigid single lead, Segmented single lead, Flexible single lead, Flexible twin lead, Coaxial, PTFE coated probes

Особенности

  • The Rosemount 3301 can be equipped with a wide range of probes to fit most applications

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-8 of 8 results for Parts & Accessories
:
Клеммный блок с защитой от переходных процессов в сборе Rosemount™ T1
Тип элемента
Клеммная колодка
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение уровня
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Клеммная колодка
Принадлежности и запчасти
Измерение уровня
Сертификат происхождения Rosemount™, подписанный торговой палатой (Швеция)
Тип элемента
Сертификат
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение уровня
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Сертификат
Принадлежности и запчасти
Измерение уровня
Алюминиевая крышка встроенного дисплея Rosemount™ (длинная), ЖК-ИНДИКАТОР В СБОРЕ
Тип элемента
Крышка
Тип продукта
Принадлежности и запчасти
Линейка
Измерение уровня
НАЛИЧИЕ
Тип элемента
Тип продукта
Линейка
Крышка
Принадлежности и запчасти
Измерение уровня