Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000939

Шламовые задвижки Keystone Figure 638 F638 серии E/серии 2

Product Description

F638 SE/S2 – шламовая задвижка для очень суровых условий применения с удлиненным корпусом и сменной втулкой корпуса.

Особенности

  • Прочная конструкция.
  • Полная ремонтопригодность со сменными внутренними частями, что значительно продлевает срок службы задвижки.
  • Удлиненный корпус для защиты трубопровода после задвижки.
  • На серии 2 внутренние элементы из хромированного чугуна покрыты карбидом вольфрама.
  • Серия 2 оснащена специальными дистанционирующими деталями в конце диска из карбида вольфрама.
  • Полностью поворотный диск для минимальной утечки при повышенных температурах.
  • Диск в форме крыла для оптимального расхода и износостойкости.
  • Втулка Вентури для улучшения контроля потока и более толстая футеровка для повышения износостойкости.
  • Улучшенное механическое уплотнение для предотвращения проникновения рабочей среды в шейки подшипников.
  • Уплотнения штока KTFE для максимальной устойчивости к щелочным и кислотным средам.
  • Превосходные уплотнения штока.
  • Стандартное крепление и переходник привода позволяют напрямую монтировать исполнительные механизмы Keystone, а также снимать привод, не снимая задвижку с трубопроводной линии.
Сертификаты
PED (Директива по оборудованию, работающему под давлением)
Концевые соединения
Вафельные
Применение
Металлообработка, упрочненная поверхность, эксплуатация в грязных условиях, эрозия, регулирование
Конструкция корпуса
Удлиненный
Материал
Углеродистая сталь
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
CL150RF, CL300RF, CL600RF
Тип седла/уплотнения
Металл
Стандарты
ASME B16.34
Типоразмер клапана
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 4 / DN 100
Стандарт типоразмера клапана
DN
Тип клапана
Дисковый затвор
Среда
Твердая
Шток
Регулируемая набивка

Документация и чертежи