Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000531

Электрический привод Keystone EPI-2

Product Description

Серия приводов EPI2 включает компактные интеллектуальные четвертьоборотные электрические приводы для точного управления арматурой с крутящим моментом от 35 до 2000 Нм (308 - 17 700 фунт•дюйм).

Особенности

  • Отдельная клеммная коробка изолирована от электроники и отсека двигателя; во время установки на месте эксплуатации открывается только проводка
  • Стандартные переключатели регулировки крутящего момента от 50 до 100% номинального крутящего момента (3 шага: 50%, 75%, 100%).
    Ручное управление всегда включено
  • Стандартная защита IP66/68M и NEMA 4/4X/6 с корпусом CSA (C-US)
  • Взрывозащита Ex de IIB T5 Gb - FM
  • Анодированный алюминий с эпоксидным порошковым покрытием для защиты устройства в самых агрессивных условиях
  • Визуальный механический индикатор положения для точного визуального определения положения клапана
  • Непосредственный монтаж или легкость адаптации к другим четвертьоборотным клапанам
  • Самоблокирующаяся зубчатая передача с постоянной смазкой помогает устранить необходимость в тормозах двигателя
  • Механические ограничители хода, предназначенные для предотвращения перебега во время работы от ручного маховика или двигателя
  • Термостат от перегрева двигателя
  • Интегральное регулирование скорости, независимо регулируемое в направлениях открытия и закрытия.

    Планетарная передача обеспечивает надежную и плавную работу
  • Выходные контакты с защелкой для удаленной индикации полного открытия/закрытия клапана. Предусмотрены внешние контакты для контроля и выбора режима индикации - местная индикация селектора/световой сигнализатор.
Температура
Устройства доступны для диапазона от -40 °C до 70 °C (от -40 °F до 158 °F)
Напряжение
для от 24 В до 48 В и от 100 В до 240 В пост. тока или 1 фаза перем. тока 50/60 Гц, 3 фазы от 208-240/380-480/500-575 В перем. тока
Выходной крутящий момент
до 17 700 фунт-дюйм [2000 Нм]

Документация и чертежи