Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000530

Высокопроизводительный дисковый затвор Keystone K-LOK серии 36/37

Product Description

Keystone K-LOK серии 36/37 — это высокопроизводительный дисковый затвор, соответствующий классу 150 и 300 ASME, доступный в фланцевом корпусе, вафельном корпусе и корпусе с проушинами. Уникальная конструкция обеспечивает герметичность вне зависимости от давления и, следовательно, обеспечивает надежную герметизацию при высоких и низких значениях давления, а также при эксплуатации в грязных условиях.

Особенности

  • Полимерные и эластомерные седла K-LOK обеспечивают двустороннюю герметичную отсечку во всем диапазоне давлений, а также полный диапазон дифференциального давления. Уникальная конструкция обеспечивает герметичность вне зависимости от давления и, следовательно, обеспечивает надежную герметизацию при высоких и низких значениях давления, а также при эксплуатации в загрязненных средах. Различные материалы обеспечивают оптимальный срок службы седел во всех случаях применения.
  • Устойчивый к выбросу вал является стандартным для всех затворов в целях повышения безопасности.
  • Уникальная конструкция сальникового уплотнения позволяет использовать затвор в случае давления и вакуума без модификации или специальной сборки.
  • Конические штифты диска тангенциально расположены наполовину в диске и наполовину в вале, что подвергает их сжатию, а не сдвигу и снижает вероятность отказа.
  • Перегородка сальника в форме коромысла компенсирует неравномерную регулировку гаек сальника, сокращая протечки через набивку.
  • Ограничитель цельнолитого диска полностью останавливает диск в седле, обеспечивая максимальный срок службы седла и уплотнения.
  • Удлиненная горловина позволяет размещать теплоизоляцию толщиной до 50 мм (2 дюйма) на трубопроводе.
  • Цельнолитая монтажная панель обеспечивает прямой монтаж исполнительных механизмов, устраняя необходимость в дорогостоящих кронштейнах и муфтах.
  • Отверстия в спрессованном корпусе на портах вала расположены вокруг подшипников, обеспечивая максимальную поддержку вала, что означает уменьшенный износ и длительный срок службы.
Материал
Нержавеющая сталь 316, нержавеющая сталь 316L, углеродистая сталь, дуплекс, нержавеющая сталь, супердуплекс
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
150RF, 300RF
Тип седла/уплотнения
Высокая производительность
Класс герметичности
Нулевая утечка
Стандарты
API 609, ASME B16.34
Размер клапана
NPS 10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 2 1/2/DN 65, NPS 24/DN 600, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150
Стандарт размера клапана
NPS
Тип клапана
Дисковый затвор, высокоэффективный дисковый затвор
Класс герметичности
Нулевая утечка
Стандарты
ASME B16.34, API 609
Размер клапана
NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 2 1/2/DN 65, NPS 24/DN 600, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200, NPS 3/DN 80, NPS 12/DN 300, NPS 18/DN 450

Документация и чертежи