Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000449

Высокоэффективные дисковые затворы Keystone серии V30/V32

Product Description

Высокоэффективные дисковые затворы Keystone Marine обеспечивают эффективное двунаправленное уплотнение для широкого спектра условий эксплуатации

Особенности

  • Заводские испытания каждого затвора при полных номинальных характеристиках обеспечивают герметичное закрытие на 150%.
  • Затвор с полным перекрытием выполнен в соответствии со стандартами JIS.
  • Фланцы для монтажа привода по ISO 5211.
  • Отличная герметичность и эластичность.
  • Цельный сквозной вал для максимальной прочности, конструктивная устойчивость к выбросу.
  • Цельнолитое устройство останова диска обеспечивает оптимальную производительность и надежность конструкции затвора.
  • Варианты с седлами из бутадиен-нитрильного каучука (НБК) или FKM и других комбинаций материалов поставляются по специальному запросу.
  • Быстрая и простая замена седла.
  • Тип одобрен для различных основных классов судоходства.
  • Подходит для использования в конце трубопровода.
  • Тангенциальные дисковые штифты с низким напряжением.
  • Длительный срок службы благодаря принципу двойного смещения, минимизирующему износ седла.
Сертификаты
ABS
Концевые соединения
Вафельный тип, с проушинами
Применение
Танкер, заправка, сырая нефть и передача продукта, управление балластной системой
Материал
Нержавеющая сталь 316, высокопрочный чугун, чугун, углеродистая сталь
Класс давления
ASME
Тип седла/уплотнения
Высокоэффективный
Класс герметичности
Нулевая утечка
Типоразмер клапана
NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Дисковый затвор
Среда
Вода, вакуум, жидкость, мазут, воздух
Шток
Регулируемая набивка

Документация и чертежи