Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-03031-0313-0008

B8 Монтажный кронштейн для монтажа на 2 дюймовой трубе монтаж на трубе, болты из нержавеющей стали

Product Description

Номер детали: 03031-0313-0008

Совместимость
  • Rosemount 2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
  • Rosemount 2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
  • Rosemount 2051 Coplanar Pressure Transmitter
  • Rosemount 2051 Wireless Coplanar Pressure Transmitter
  • Rosemount 2051HT Hygienic Pressure Transmitter
  • Rosemount 3051 In-Line Pressure Transmitter
  • Rosemount 3051 Coplanar Pressure Transmitter
  • Rosemount 3051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
  • Rosemount 3051HT Hygienic Pressure Transmitter
  • Rosemount 3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
  • Rosemount 3051S Coplanar Pressure Transmitter
  • Rosemount 3051S Wireless Coplanar Pressure Transmitter
  • Rosemount 3051S Differential Pressure Flow Transmitter
  • Rosemount 3051S Wireless MultiVariable Flow Transmitter
  • Rosemount 3051S MultiVariable Transmitter
  • Rosemount 3051S MultiVariable Flow Transmitter
  • Rosemount 3051S Wireless MultiVariable Transmitter
  • Rosemount 4088 MultiVariable Transmitter
  • Rosemount Smart Pressure Gauge

Документация и чертежи