Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-8653AV006JA0000

AVENTICS™ Датчик расхода, трубное исполнение 653, IO-Link 8653AV006JA0000

Product Description

AF2-653-FLX-N100-CON

Указание
Выходной сигнал: 1 аналоговый выход 4 мА ... 20 мА + 1 цифровой / аналоговый выход (PNP, NPN, Push-Pull, 4 мА ... 20 мА / переключаемый) + 1 цифровой выход (PNP, NPN, push-pull, переключаемый), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baud)
Принцип переключения
Принцип измерения потока: калориметрический
Протокол
IO-Link
Номинальный поток Qn Мин., стандарт
14.7 l/min
Номинальный поток Qn, Макс., стандарт
2945 l/min
Номинальный поток Qn, Мин., расширенный
2945 l/min
Номинальный поток Qn, Макс., расширенный
4417 l/min
Присоединение сжатого воздуха
1″ NPT
Сертификаты
Заявление о соответствии СЕ, RoHS
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух, Аргон, Азот, Гелий, Двуокись углерода
Дисплей
Органический светодиод
Область индикации
л/с, l/min, m³/min, м³/ч, ft³/s, m³/min
Область индикации
бар, ф./кв. дюйм
Блок индикации температуры
°C, °F
Электрическое присоединение
Разъем
Электрическое присоединение
M12x1
Электрическое присоединение
5-конт.
Электрическое присоединение
A-кодированный
Выходной сигнал цифровой
PNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link

Особенности

  • Датчик расхода, запускаемый через IIoT
  • Подходит для стандартного применения
  • Удобство установки и эксплуатации
  • Малый размер для оптимального использования установочного пространства
  • Цветной вращающийся дисплей на органических светодиодах
  • Измерение расхода, давления и температуры
  • Удобно интегрируется в системы обслуживания или можно использовать автономно
  • Встроенный блок регистрации данных
  • Средства передачи данных: I/O-link и Ethernet

Документация и чертежи