Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-8750W025

Магнитный Датчик Расходомера Для Водопроводов Rosemount 8750W025, 2,5 Дюйма (DN65)

Product Description

Надежная конструкция с полностью сваренным корпусом змеевика и легковесным датчиком, с рейтингом IP68 обеспечивает совместимость со всеми приложениями для энергоснабжения, воды и сточных вод. Доступна с сертификацией для питьевой воды.

Погрешность
До 0,15% объемного расхода при динамическом диапазоне 13:1, 0,25% при динамическом диапазоне 40:1
Типоразмер
4-200 мм (0,15-8 дюймов)
Материал футеровки
ETFE, PTFE и PFA
Материал электродов
Нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав, платина, тантал, титан. О возможности применения других материалов следует проконсультироваться с изготовителем

Особенности

  • Двухсекционный корпус измерительного преобразователя, который надежно защищает электронные компоненты от влаги и загрязнения, позволяе
  • Прочная, цельносварная конструкция способна выдерживать продолжительную вибрацию
  • Функция непрерывной проверки прибора производит проверку состояния расходомера, не прерывая технологический процесс
  • Заменяемая клеммная колодка позволяет с легкостью производить ремонт в полевых условиях без замены всего расходомера
  • Улучшенные диагностические возможности подтверждают работоспособность расходомеров на соответствие нормативным требованиям
  • Простой в использовании локальный интерфейс оператора упрощает конфигурацию

Документация и чертежи