Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-FT-8705010-8712E

Rosemount 8705 Flanged Magnetic Flow Meter Consisting of 8705010 Sensor and 8712E Transmitter

Технические характеристики

Rosemount 8705010 Flanged Magnetic Flow Meter Sensor, 1 Inch (DN25)
Погрешность
До 0,15% объемного расхода при динамическом диапазоне 13:1, 0,25% при динамическом диапазоне 40:1
Диаметр трубопровода
15-900 мм (½-36 дюймов)
Материалы футеровки
PTFE, ETFE, PFA, полиуретан, неопрен, Linatex. О возможности применения других материалов следует проконсультироваться с изготовителем.
Материал электродов
ASME B16.5 класс 150-2500, DIN PN 10-40, AS 2129 табл. D и E, AWWA C207 табл. 3, класс D (только диаметры 30-36 дюймов)
Rosemount 8712E Magnetic Flow Meter Transmitter
Accuracy
Up to ±0.15% of volumetric flow rate accuracy over 13:1 flow turndowns, ±0.25% over 40:1 flow turndown.
Диагностика
Проверка на месте установки, обнаружение отказа заземления⁄проводки, обнаружение повышенного шума технологического процесса, настраиваемое обнаружение пустого трубопровода, обнаружение отказа измерительного преобразователя, обнаружение отказа сенсора
Совместимость

 •Все сенсоры Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
 •Универсальные возможности позволяют использовать преобразователи серии E с сенсорами других производителей, работающими от переменного и постоянного тока.
Питание
90–250 В перем. тока, 50–60 Гц или 12–42 В пост. тока
Потребляемая мощность

 •не более 15 Вт (пост. ток)
 •не более 40 ВА (перем. ток)
Степень защиты корпуса

 •8712E: тип 4x, IP66

Особенности

Rosemount 8705010 Flanged Magnetic Flow Meter Sensor, 1 Inch (DN25)
  • Для максимальной защиты цельносварной корпус датчика расхода обеспечивает полную герметичность
  • Возможность исключения остановки процесса ввиду наличия заменяемой клеммной колодки, которая позволяет производить ремонт в полевых усл
  • Предотвращение любой потенциальной утечки технологической жидкости с помощью дополнительных отдельных отсеков для электродов
  • Полностью сварной корпус сенсора позволяет обеспечить надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации
  • Защитные кольца футеровки обеспечивает защиту от повреждения во время монтажа и износа передней кромки футеровки при эксплуатации.
  • Сведение к минимуму обслуживания и ремонта благодаря незасоряемой конструкции
Rosemount 8712E Magnetic Flow Meter Transmitter
  • Интуитивно понятный локальный интерфейс оператора со специальными клавишами для простоты использования
  • Максимальное время безотказной работы благодаря диагностике Smart Meter Verification, которая контролирует работоспособность и производительность
  • Оптимизация управления в шумных условиях с диагностикой высокого уровня шума High Process Noise и возможностью выбора частоты возбуждения катуш
  • Диагностика обнаружения пустой трубы сводит к минимуму проблемы и ошибки показаний при неполностью заполненном трубопроводе.
  • Быстрая проверка целостности установки с помощью диагностики обнаружения неисправностей, связанных с заземлением и проводкой
  • Универсальные возможности преобразователя позволяют сократить товарно-материальные запасы и обеспечивают согласованный интерфейс для

Документация и чертежи

Rosemount 8705010 Flanged Magnetic Flow Meter Sensor, 1 Inch (DN25)
Rosemount 8712E Magnetic Flow Meter Transmitter