Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-FT-8711020-8712E

Rosemount 8711 Wafer Magnetic Flow Meter Consisting of 8711020 Sensor and M-8712E Transmitter

Технические характеристики

Rosemount 8711020 Wafer Magnetic Flow Meter Sensor, 2 Inch (DN50)
Погрешность
До 0,15% объемного расхода при динамическом диапазоне 13:1, 0,25% при динамическом диапазоне 40:1
Типоразмер
4-200 мм (0,15-8 дюймов)
Материал футеровки
ETFE, PTFE и PFA
Материал электродов
Нержавеющая сталь 316L, никелевый сплав, платина, тантал, титан. О возможности применения других материалов следует проконсультироваться с изготовителем
Rosemount 8712E Magnetic Flow Meter Transmitter
Accuracy
Up to ±0.15% of volumetric flow rate accuracy over 13:1 flow turndowns, ±0.25% over 40:1 flow turndown.
Диагностика
Проверка на месте установки, обнаружение отказа заземления⁄проводки, обнаружение повышенного шума технологического процесса, настраиваемое обнаружение пустого трубопровода, обнаружение отказа измерительного преобразователя, обнаружение отказа сенсора
Совместимость

 •Все сенсоры Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
 •Универсальные возможности позволяют использовать преобразователи серии E с сенсорами других производителей, работающими от переменного и постоянного тока.
Питание
90–250 В перем. тока, 50–60 Гц или 12–42 В пост. тока
Потребляемая мощность

 •не более 15 Вт (пост. ток)
 •не более 40 ВА (перем. ток)
Степень защиты корпуса

 •8712E: тип 4x, IP66

Особенности

Rosemount 8711020 Wafer Magnetic Flow Meter Sensor, 2 Inch (DN50)
  • Бесфланцевая конструкция обеспечивает минимальные размеры и вес, что позволяет сократить затраты
  • Компактная форма идеально подходит для установки в случае ограниченных длин прямых участков
  • Включая различные варианты высокопрочных футеровок и стандартные, заземляющие и конические электроды, данное устройство подходит для лю
  • Легкая бесфланцевая конструкция значительно упрощает установку
  • Сенсор имеет цельносварную конструкцию, устраняющую необходимость в уплотнительных прокладках и препятствующую попаданию влаги.
  • Сведение к минимуму обслуживания и ремонта благодаря незасоряемой конструкции
  • Возможность исключения остановки процесса ввиду наличия заменяемой клеммной колодки, которая позволяет производить ремонт в полевых усл
Rosemount 8712E Magnetic Flow Meter Transmitter
  • Интуитивно понятный локальный интерфейс оператора со специальными клавишами для простоты использования
  • Максимальное время безотказной работы благодаря диагностике Smart Meter Verification, которая контролирует работоспособность и производительность
  • Оптимизация управления в шумных условиях с диагностикой высокого уровня шума High Process Noise и возможностью выбора частоты возбуждения катуш
  • Диагностика обнаружения пустой трубы сводит к минимуму проблемы и ошибки показаний при неполностью заполненном трубопроводе.
  • Быстрая проверка целостности установки с помощью диагностики обнаружения неисправностей, связанных с заземлением и проводкой
  • Универсальные возможности преобразователя позволяют сократить товарно-материальные запасы и обеспечивают согласованный интерфейс для

Документация и чертежи

Rosemount 8711020 Wafer Magnetic Flow Meter Sensor, 2 Inch (DN50)
Rosemount 8712E Magnetic Flow Meter Transmitter