Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-8800-Wafer

Бесфланцевый вихревой расходомер Rosemount 8800

Product Description

Вихревые бесфланцевые расходомеры Rosemount 8800 представляют собой экономичное решение, которое, благодаря малой массе, очень просто устанавливается и отлично подходит для применения в инженерных сетях. Вихревые бесфланцевые расходомеры модели 8800 обеспечивают надежность измерений благодаря уникальной конструкции без уплотнений внутри проточной части, что исключает возникновение потенциальных точек утечки среды, в результате чего достигается непрерывность процесса и сокращение числа незапланированных остановов. Благодаря уникальной конструкции вихревого расходомера модели 8800 с изолированными датчиками нет необходимости вскрывать технологические уплотнения для замены датчиков расхода и температуры.

Продукты

Search
1–8 из 8 результатов для Products
Погрешность расходомера
±0,65 % от объемного расхода жидкостей
±1 % от объемного расхода газа и пара
Динамический диапазон
38:1
Выходные данные
4-20 мА с HART 5 или 7
4-20 мА с HART 5 или 7 и масштабируемым импульсным выходом
FOUNDATION Fieldbus ITK6 с 2 блоками аналогового входа, 1 функциональным блоком резервного активного планировщика связей (Backup Link Active Scheduler), 1 функциональным блоком интегратора и 1 функциональным блоком ПИД-регулирования
Материалы, контактирующие с технологической средой
Нержавеющая сталь 316/316L и CF3M
Никелевый сплав C-22 и CW2M
Высокотемпературная углеродистая сталь A105 и WCB
Низкотемпературная углеродистая сталь LF2 и LCC
Дуплексная сталь UNS S32760 и 6A
О возможности применения других материалов следует проконсультироваться с изготовителем
Варианты исполнения фланцев
ANSI Класс от 150 до 1500
DIN от PN 10 до PN 160
JIS от 10K до 40K
Предлагаются фланцы с различными видами уплотнительных поверхностей
По вопросам использования фланцев с другими характеристиками следует проконсультироваться с изготовителем
Рабочая температура
от -201 °C до +427 °C)
Диаметр трубопровода
от 1/2 до 12 дюймов; от 15 до 300 мм

Особенности

  • Экономичное решение, которое, благодаря малой массе, очень просто устанавливается и отлично подходит для применения в инженерных сетях.
  • Конструкция с изолированным датчиком позволяет выполнять его замену без нарушения технологического уплотнения
  • Повышение эксплуатационной готовности оборудования, снижение расходов на обслуживание и устранение потенциальных точек утечки благодаря уникальной конструкции проточной части без уплотнений
  • Использование сбалансированной по массе конструкции и адаптивной цифровой обработки сигнала обеспечивает превосходную устойчивость к вибрации
  • Стандартный встроенный генератор сигналов, имеющийся в каждом расходомере, упрощает проверку электроники
  • Все измерительные приборы откалиброваны и снабжены уникальным поверочным номером, который называется эталонным К-фактором
  • Стандартный измерительный прибор модели 8800 рассчитан на работу в условиях, соответствующих стандарту функциональной безопасности с уровнем SIL 2
  • Обнаружение перехода среды из жидкой фазы в газовую с помощью диагностики Smart Fluid Diagnostics

Документация и чертежи