Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-SR8

Регулятор обратного давления Fisher™ типа SR8 для чистых сред

Product Description

Регуляторы обратного давления типа SR8 — это компактные, высокопроизводительные регуляторы обратного давления прямого действия. Разработаны для систем с высокими требованиями к санитарии, таких как фармацевтика, биотехнологии, пищевая промышленность и производство напитков. Доступны в размерах от NPS 1/2 до 3/от DN 15 до 80 с торцевыми соединениями, сочетающимися с санитарно-техническими фитингами Tri-Clamp. Регуляторы SR8 можно использовать для газа, пара и жидкостей.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажмите здесь

Особенности

  • Санитарное исполнение.
  • Превосходная точность и производительность.
  • Герметичная отсечка.
  • Самодренирование.
  • Возможность удаленной регулировки.
  • Очистка без демонтажа.
  • Газонепроницаемые полированные корпус и внутренние детали.
  • Может дополнительно оснащаться T-образной рукояткой.
Регистрация показаний давления
Внутренняя
Температурный диапазон
От –28 до 204 °C. Зависит от материала мембраны и седла клапана
Размеры корпуса
NPS 0,5/0,75/1/1,5x1/2/3 | DN 15/20/25/40x25/50/80
Торцевые соединения
Санитарные фитинги Tri-Clamp
Максимальное входное давление
14,5 бар
Максимальное выходное давление
14,5 бар
Диапазоны пружины
От 0,14 до 8,6 бар
Дополнительные технические характеристики
За дополнительной информацией обратитесь к местным представителям Emerson или к технической документации.

Документация и чертежи