Проходной футерованный клапан Fisher™ RSS

Product Description

Клапан Fisher RSS предназначен для применения с чрезвычайно коррозионно-активными и токсичными средами, а также подходит для применения с чистыми средами. Корпус клапана RSS является экономичной альтернативой корпусам клапанов из сплавов в широком спектре применений.

ped

Особенности

  • Футерование клапана ПФА (смолой перфторалкоксила) обеспечивает защиту от коррозии, защищая металлические детали от технологической среды и делая узел идеальным для управления чрезвычайно коррозионно-активной средой.
  • Поскольку все металлические детали защищены от воздействия технологической жидкости, нет необходимости в использовании клапанов из дорогостоящих сплавов.
  • Толщина футеровки составляет не менее 5 миллиметров на всех участках, где клапан подвергается воздействию технологической среды. Методики литьевого прессования обеспечивают отличную целостность, плотность и высокую устойчивость к проникающему воздействию. Материал PFA, изготовленный литьевым прессованием, полупрозрачен.
  • Большая безопасность при эксплуатации в вакууме и при высоких температурах достигается за счет крепления типа «ласточкин хвост», которое обеспечивает механическое сцепление, снижая вероятность отделения футеровки от литого корпуса клапана.
  • Конструкция, предусматривающая доступ сверху, облегчает техническое обслуживание без демонтажа с трубопровода.
  • Сильфонное уплотнение из ПТФЭ герметично, и срок его службы, при надлежащем использовании и техническом обслуживании, может достигать более 500 000 полных рабочих циклов.
Сертификаты
Неконтролируемые выбросы, PED, SIL
Сложные условия эксплуатации
Малый расход, коррозионно-активные среды, общее назначение
Характеристика потока
Равнопроцентный
Материалы
Ковкий чугун с внутренним покрытием из ПТФЭ
Рабочая температура
Стандартная температура
Класс давления
CL150, CL300
Тип технологического соединения
Фланцевый
Класс герметичности
Класс VI (FCI 70-2)
Размер клапана
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Стандарт размера клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

undefined