Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-HSR

Регуляторы давления Fisher HSR

Product Description

Подпружиненные регуляторы давления модели HSR с прямым приводом обеспечивают контроль в жилых, коммерческих и промышленных сферах применения для естественных, промышленных или сжиженных нефтяных газов. Внутренний рельеф через диафрагму помогает сократить избыточное давление. Любое значение давления на выходе, превышающее точку настройки начала сброса нерегулируемой пружины предохранительного клапана, отодвигает мембрану от седла предохранительного клапана, позволяя стравливать избыточное давление через выпускное отверстие.
Регуляторы соответствуют ANSI B109.4/CGA 6.18.

Особенности

  • Угловой корпус
  • Круглый корпус
  • Высокая пропускная способность
  • Компактная конструкция
  • Внутренний предохранительный клапан высокой пропускной способности
  • Соответствует или превосходит требования ANSI B109.4/CGA 6.18
  • Постоянный коэффициент/Точность прибора PFM
Размеры и типы торцевых соединений
NPS 3/4 x 3/4, 3/4 x 1, 1 x 1, NPT. Доступны все размеры как в круглом корпусе, так и в угловом
Допустимое давление на входе
Аварийная ситуация: 150 фунтов/кв. дюйм изб./10,3 бар
Максимальное рабочее давление: 125 фунтов/кв. дюйм изб./8,6 бар
Допустимое выходное давление
Аварийное (в корпусе): 25 фунтов/кв. дюйм изб./1,7 бар
Максимальное рабочее давление для исключения повреждения внутренних деталей: 3 фунта/кв. дюйм изб./0,21 бар выше установки выходного давления
Диапазоны давления на выходном патрубке
От 4 дюймов вод. ст. до 2,2 фунта/кв. дюйм изб. / 10 мбар до 0,15 бар в семи диапазонах
Регистрация показаний давления
Внутренний
Температурный диапазон
от –29 до 71 °C
Приблизительный вес (нетто)
4 фунта/2 кг

Документация и чертежи