Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-EW

Регулирующие клапаны Fisher™ easy-e EW

Product Description

Серию клапанов Fisher EW можно использовать для широкого диапазона задач в нефтегазовой промышленности. Эти клапаны соответствуют различным требованиям по эксплуатации и в том числе подходят для электростанций, на которых используются трубы увеличенного диаметра для ограничения скорости потока. Они успешно используются в случаях, требующих шумоподавления; например, на пунктах редуцирования газа под высоким давлением, где на выходе из клапанов с обычным корпусом скорость потока может достигать скорости звука.

Сертификаты
SIL, неконтролируемые выбросы, NACE
Сложные условия эксплуатации
Шумопонижение, вскипание, эрозия, коррозия, общепромышленные условия, дегазация
Характеристика потока
Равнопроцентная, линейная, специальная характеристика, быстрое открытие
Материалы
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, сталь Duplex, сплав
Рабочая температура
Стандартная температура
Класс давления
PN, ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, под приварку встык, с пазом под кольцевое уплотнение (RTJ)
Класс герметичности
Класс II (FCI 70-2), класс III (FCI 70-2), класс IV (FCI 70-2), класс V (FCI 70-2)
Размер клапана
От NPS 4 до NPS 24
Стандарт размера клапана
NPS, DN
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Система уплотнения ENVIRO-SEAL™ обеспечивает улучшенное уплотнение штока и помогает предотвратить утечки рабочей среды. Система уплотнения ENVIRO-SEAL может изготавливаться из ПТФЭ или ULF-графитового заполнения с большим сроком службы, что уменьшает потребности в техническом обслуживании.
  • Увеличенные концевые соединения на корпусах клапанов EW позволяют уменьшить необходимость использования конических переходов при использовании труб большого размера для ограничения скорости потока.
  • Корпусы клапанов серии NPS 12x8 CL900 EW с концевыми соединениями под приварку позволяют увеличить номинальные давления ASME, называемые промежуточными стандартными номинальными значениями.
  • Направляющая по клетке обеспечивает высокую стабильность плунжера клапана, уменьшая вибрацию и механические шумы.
  • Обтекаемая внутренняя поверхность клапана обеспечивает отличные пропускную способность и прохождение потока.
  • Клапаны типов от NPS 4x2 до 12x8 имеют размеры, указанные в стандартах EN/DIN.
  • Доступны материалы в соответствии со стандартом NACE.
  • Повышенная износостойкость стеллитированного трима из нержавеющей стали обеспечивает увеличение срока службы.

Документация и чертежи