Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-DVC6200F

Цифровой контроллер клапана Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200f

Product Description

Благодаря своим рабочим характеристикам контроллеры Fisher FIELDVUE DVC6200f обеспечивают более точное выдерживание уставки во время работы, что способствует повышению качества продукции за счет точного регулирования. Средства диагностики FIELDVUE позволяют контролировать работу клапана 24 часа в сутки 7 дней в неделю с целью оценки его рабочих показателей и надежности.

Классификация зоны
Взрывозащищенность, искробезопасность, FISCO, тип N, взрывобезопасность, невоспламеняемость для сертификации FM
Сертификаты
CSA, FM, ATEX, IECEx, ТР ТС, Регистр Ллойда, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, TIIS, сертифицировано для природного газа, устройство с одинарным уплотнением
Протокол связи
FOUNDATION Fieldbus
Интерфейс данных
Проводной
Диагностика
Да
Входной сигнал
Электрический
Максимальное давление на выходе
10 бар (145 фунтов/кв. дюйм изб.)
Тип монтажа
Интегральный монтаж
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Управление положением
Регулирование, открыт/закрыт
Источник питания
Местное
Управление технологическим процессом
Расход, давление, температура, уровень
Рабочая среда
Воздух, природный газ, азот
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • The high performance, linkage-less feedback system eliminates physical contact, which eliminates wearing on parts.
  • The fully encapsulated electronics resist the effects of vibration, temperature, and corrosive atmospheres.
  • Provides quick responsiveness to large step changes and precise control for small setpoint changes.
  • The DVC6200f is a FOUNDATION™ fieldbus communicating device, so information can be accessed anywhere along the segment. This flexibility can reduce exposure to hazardous environments and make it easier to evaluate valves in hard to reach locations.
  • Create or delete function blocks in the device to customize the device for a specific application.
  • When installed in an integrated control system, significant hardware and installation cost savings can be achieved.
  • The self-diagnostic capability provides valve performance and health evaluation.
  • Improved maintenance decisions are possible due to easy access to the condition of the valve.
  • Perform a Partial Stroke Test to detect valve failures without disrupting the process.

Документация и чертежи