Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-DVC6200 SIS

Цифровой контроллер клапана Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200 для СПАЗ

Product Description

Цифровой контроллер клапана Fisher FIELDVUE DVC6200 SIS может применяться для контроля функции аварийного срабатывания арматуры и безопасного продления времени между проверками с помощью теста частичного хода для контроля исправного состояния всего узла. Способствует повышению уровня безопасности и надежности клапанов системы противоаварийной защиты (СПАЗ).

Особенности

  • Тест частичного хода позволяют продлить интервал между проверочными испытаниями и повысить эксплуатационную готовность трубопроводной арматуры. Выявление заедания, определение перепада давления, изменений потерь на трение, утечек и других распространенных проблем без необходимости вывода трубопроводной арматуры из работы и остановки технологического процесса.
  • Тест на частичный и полный ход клапана позволяют получить простые для понимания критерии удовлетворительного/неудовлетворительного состояния и выявить причины любых неудовлетворительных результатов.
  • Доступ к информации по диагностике арматуры обеспечивается в любой точке контура передачи данных, что позволяет ограничить воздействие на персонал опасных условий окружающей среды или условий работы в труднодоступных участках.
  • Заданный порог давления на выходе позволяет предотвратить заедание клапана и привода, что может привести к ошибочному срабатыванию защиты.
  • Безрычажная система обратной связи и полностью герметичная конструкция блока электроники позволяют свести к минимуму воздействие вибрации трубопровода и условий окружающей среды.
  • При установке в интегрированной системе управления можно достичь значительного сокращения расходов на оборудование и установку.
  • Устраните потенциальные точки отказа благодаря конструкции контроллера DVC6200 для СПАЗ с высоким Cv, которая использует повышенный расход внутреннего воздуха для замены пневматических бустеров и быстрых выпусков из предохранительного клапана в сборе.
Классификация зоны
Взрывозащищенность, искробезопасность, невоспламеняемость, взрывобезопасность
Сертификаты
CSA, FM, ATEX, IECEx, Peso, INMETRO, NEPSI, ТР ТС
Протокол цифровой связи
HART®
Интерфейс передачи данных
С использование проводных технологий
Диагностика
Да
Входной сигнал
Электрический, пневматический
Максимальное давление на выходе
145 фунтов/кв. дюйм
Тип монтажа
Удаленный монтаж, монтаж на приводе
Регулирование положения
Открыт/закрыт, плавное регулирование, управление, мониторинг, тест частичного хода
Источник питания
Местное
Управление технологическим процессом
Расход, давление, температура, уровень
Сертификаты безопасности
Совместимость с уровнем безопасности SIL3
Рабочая среда
Воздух, природный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или торговым представительством компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи