Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-DST-G

Трим Fisher DST-G

Product Description

Трим DST-G Fisher специально разработан для применения в чистых и грязных средах, где жидкость содержит растворенные газы, которые выделяются из раствора при снижении давления (дегазация). Обычно дегазация вызывается двумя типами повреждений: кавитацией и эрозией, обусловленной потоком жидкости. Трим DST-G поэтапно снижает перепад давления аналогично затвору DST, чтобы избежать кавитации. Эрозия контролируется нижней клеткой в этом триме, которая разделяет поток на небольшие струи с меньшей энергией, которые едва ли могут нанести ущерб. Данный трим также может пропускать твердые частицы диаметром до 6,35 мм (1/4 дюйма).

Сложные условия эксплуатации
Дегазация, эксплуатация в загрязненных средах
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Стандартная температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевый
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Размер клапана
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 2x3, NPS 3x4, NPS 6x8
Стандарт размера клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Разработан для контроля дегазации.
  • Допустимый перепад давления 175 бар (2500 фунт/кв. дюйм).
  • Конструкция предусматривает защиту седла, благодаря которой функция отсечки отделена от дросселирующих областей трима.
  • Упрочненные материалы, используемые для изготовления данного трима, обеспечивают прекрасную износостойкость, в результате чего срок службы увеличивается.
  • Трим клеточного типа позволяет снять и осмотреть детали без демонтажа клапана с трубопровода.
  • В клетке применены большие щели для разделения потока на небольшие струи, которые в меньшей степени вызывают эрозию корпуса клапана и вибрацию.

Документация и чертежи