Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-99

Регуляторы понижения давления Fisher™ 99

Product Description

Регуляторы газа Fisher модели 99 обеспечивают высокую пропускную способность в диапазоне регулирования и широко используются в узлах технического и коммерческого учета газа на объектах транспортировки газа. Регулятор серии 99 имеет внутренний пилотный клапан, смонтированный в корпусе привода. Регулятор серии 99 способен выдерживать давления на входе до 69 бар Регуляторы комплектуются уплотнительными кольцами на направляющей втулке и корпусе главного клапана для разделения выходного давления от давления в подмембранном пространстве клапана.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • High Accuracy
  • No Atmospheric Bleed
  • Can Handle High Inlet Pressures
  • Easily Modified for Special Service
  • Tight Shutoff
  • High-Capacity Pressure Control
  • Excellent Low Flow Control
  • Three Pilots to Choose From
Размеры корпуса и концевые соединения
Размер корпуса NPS 2 / DN 50 с резьбовым NPT или фланцевым CL125 FF, CL150 RF, CL250 RF, CL300 RF соединениями
Максимальное входное давление
160 psig / 11.0 bar: Type 61LD pilot
400 psig / 27.6 bar: Types 61L, 61LE, and 61H pilots
1000 psig / 69.0 bar: Type 61HP pilot with Type 1301F and Type H110 (1/2 / 13 mm orifice only)
Максимальное выходное давление
6,9 бар (изб.)
Диапазоны выходного давления
От 5 мбар до 6,9 бар (изб.) в девяти диапазонах
Регистрация давления
Внутреннее исполнение
Температурные характеристики
С нитрилом (NBR) / неопреном (CR) / нейлоном (PA): от -29 до 82°C
С фторуглеродом (СКФ): от -18 до 149°C
Приблизительный вес
52 кг.

Документация и чертежи