Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-912N

Регуляторы давления Fisher™ серии 912N

Product Description

Регуляторы давления Fisher серии 912N - это пружинные регуляторы прямого действия, которые широко используются в промышленности Регуляторы оборудуются внутренними предохранительными клапанами с ограниченной пропускной способностью, которые сбрасывают избыточное давление через мембрану и вентиляционное отверстие в корпусе в атмосферу. При превышении уставки выходного давления пружина встроенного предохранительного клапана отжимает мембрану от седла, тем самым стравливая избыточное давление через вентиляционное отверстие в кожухе. Регуляторы серии 912N обеспечивают точное, высокочувствительное регулирование.

Особенности

  • Accurate, Sensitive Control
  • Versatility
  • Weather and Insect Protection
  • Easy Maintenance
Размер корпуса и концевые соединения
Вход: резьбовое 1 NPT
Выход: резьбовое 1/4 или 3/8 NPT
Максимальное входное давление
17,2 бар (изб.)
Максимальное допустимое давление на выходе
Аварийное давление на выходе: 1,4 бар
Рекомендуемое давление на выходе для исключения повреждения внутренних деталей: 0,21 бар выше уставки выходного давления
Регистрация давления
Внутреннее исполнение
Температурные характеристики
от -29 °C до 71 °C
Приблизительный вес
0,6 кг.

Документация и чертежи