Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-67D

Редукторы давления Fisher™ 67D

Product Description

Регуляторы прямого действия и фильтры-регуляторы серии 67D обычно применяются для подачи постоянного редуцированного давления газообразных жидкостей в пилотные контроллеры и прочие пневматические контрольно-измерительные приборы.

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Compact
  • Panel Mounting
  • Instrument Supply Regulator
  • Optional Stainless Steel Material Construction
  • Internal Relief
  • Smart Bleed—: Internal Check Valve to Relief Pressure from Outlet when Supply Pressure is Lost
  • Rugged Construction
  • Corrosion Resistant Fasteners
Доступные материалы корпуса
Серия 67C: Алюминий
Серия 67CS: Нержавеющая сталь
Варианты конструкции
Модели 67D и 67DS: автономный регулятор давления
модели 67DR и 67CDR: с внутренним разгрузочным клапаном с мягким седлом
модели 67DF и 67CDS: с фильтром
67DFR и 67DFSR: с фильтром и с внутренним разгрузочным клапаном с мягким седлом
Размер корпуса и концевые соединения
резьбовое 1/2 NPT
Максимальное входное давление (номинал корпуса)
Все модели с фильтром: 17,2 бар
Все модели без фильтра: 27,6 бар
Максимальное аварийное выходное давление
10,3 бар сверх уставки выходного давления до максимума в 17,2 бар
Регистрация давления
Внутреннее исполнение
Температурные характеристики
БНК: от -40 °C до 82 °C
СКФ: от -18 °C до 149 °C
Мембрана из силикона (VMQ) и низкотемпературные болтовые соединения: от -51 °C до 82 °C
Приблизительный вес
Модели 67D и 67DR: 0,.5 кг
Модели 67DF и 67DFR: 0,9 кг
67DS and 67DSR: 1,2 кг
Модели 67DFS и 67DFSR: 2,1 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи