Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-67C

Регуляторы давления питания пневматических измерительных приборов серии 67C Fisher™

Product Description

Регуляторы прямого действия серии 67C и фильтры-регуляторы в основном предназначены для обеспечения постоянного давления в линиях питания пневматических и электропневматических контроллеров и других приборов. Они подходят для большинства устройств, использующих воздух или газ. Кроме перечисленных областей применения данные регуляторы могут использоваться в пневматических патронах, воздушных жиклерах и распылителях.

Чертежи и модели: Нажать здесь

Особенности

  • Компактность
  • Монтаж на панели
  • Регулятор давления питания пневматических измерительных приборов
  • Вариант исполнения из нержавеющей стали
  • Встроенный предохранительный клапан
  • Встроенный обратный клапан для сброса давления на выходе при потере давления питания
  • Высоконадежная конструкция
  • Коррозионно-стойкие крепежные элементы
Доступные материалы корпуса
Серия 67C: Алюминий
Серия 67CS: Нержавеющая сталь
Доступные исполнения
Модели 67C и 67CS: автономный регулятор давления
модели 67CR и 67CSR: предохранительный клапан с мягким седлом
модели 67CF и 67CFS: с фильтром
67CFR и 67CFSR: предохранительный клапан с фильтром и мягким седлом
Размер корпуса и тип присоединения к процессу
1/4 NPT
Максимальное входное давление (номинал корпуса)
У всех моделей за исключением 67CS и 67CSR: 250 фунт/кв. дюйм изб./ 17,2 бар
Модели 67CS и 67CSR: 400 фунт/кв. дюйм изб./27,6 бар
Максимальное аварийное выходное давление
3,4 бар выше уставки выходного давления
Регистрация давления
Внутренняя
Максимально допустимая температура
БНК: от -40 °C до 82 °C
СКФ: от -18 °C до 149 °C
Мембрана из силикона (VMQ) и низкотемпературные болтовые соединения: от -51 °C до 82 °C
Приблизительный вес
Модели 67C, 67CR, 67CF и 67CFR: 0,5 кг
модели 67CS и 67CSR: 1,1 кг
Модели 67CFS и 67CFSR: 4 фунта/1,8 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь к локальным представителям Emerson или к технической документации.

Документация и чертежи