Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-63EG 98HM

Fisher™ Type 63EG-98HM Pilot-Operated Relief Valve or Backpressure Regulator

Product Description

Тип 63EG-98HM применяется для работы с различными газами, жидкостями и паром. Для эксплуатации регуляторов серии 63EG-98HM при температурах до 550°F/ 288°C и обеспечения VI класса герметичности доступны следующие высокотемпературные материалы "мягких частей": этиленпропилен (EPDM) и перфторэластомер (FFKM). Если клапан используется для работы с агрессивными средами, дополнительно может использоваться перфторэластомер (FFKM) или другие эластомеры, которые обеспечивают очень хорошую устойчивость к нагреву и воздействию большинства химически активных веществ.

Особенности

  • Широкий выбор материалов
  • Химстойкие упругие полимеры
  • Большая скорость срабатывания
  • Наличие исполнений NACE
  • Простота перехода на дифференциальное управление
  • Универсальность применения как с жидкостью, так и с газом
Регистрация показаний давления
Внешнее
Температурная устойчивость материалов
Общая Спец 1 Значение
Размеры корпуса
Номинальный размер трубы 2 / 3 / 4 / 6 / 8x6 | номинальный диаметр 50 / 80 / 100 / 150 / 200x150
Концевые соединения
CL150RF / CL300RF / CL600RF / PN 16/25/40
Максимальное входное давление
450 фт/ кв. дюйм (31 бар) |или предельное значение по материалу корпуса, в зависимости от того, что меньше
Максимальное выходное давление
450 фт/ кв. дюйм (31 бар) |или предельное значение по материалу корпуса, в зависимости от того, что меньше
ДИАПАЗОН ПРУЖИНЫ
от 10,3 до 25,9 бар
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи