Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-6365 6358

Пилотные клапаны Fisher™ 6365 и 6358

Product Description

Как правило, пилотные клапаны Fisher серий 6365 и 6358 используются с одним или несколькими главными клапанами для снижения, сброса или обратного давления. Все эти клапаны можно использовать как для газов, так и для жидкостей.

Особенности

  • Compatible with Multiple Main Valves
  • Adjustable Gain for Tunable Performance
  • Low Buildup?6358 Series relief valve pilots reduce the buildup required to protect system from overpressure.
Максимальное давление сброса (на входе)
Зависит от максимального входного давления всего предохранительного клапана в соответствии со спецификацией основного клапана
Пневматическое соединение
Внутреннее 1/4 NPT
Температурные характеристики
от -29 °C до 66 °C

Документация и чертежи