Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-461

Угловой клапан Fisher 461 Sweep-Flo с выпускным отверстием увеличенного диаметра

Product Description

Клапан Fisher 461 Sweep-Flo — это самоочищающийся угловой клапан с увеличенным выходным отверстием, который обычно применяется в химической и нефтехимической отраслях, где необходим контроль остаточной нефти или других жидкостей с коксующими свойствами. Клапан 461 оснащен выходным отверстием по типу Вентури, которое можно использовать на электростанциях или на пульпопроводах, т. е. в средах, где возможны значительные перепады давления и требуется промывка.

Сертификаты
PED, CRN, NACE
Сложные условия эксплуатации
Воспламенение, кавитация, дегазация
Характеристика потока
Равнопроцентная, модифицированная параболическая
Материал
WCC, LCC, CF8M, CF8C, дуплексная сталь
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, под приварку встык, с пазом под кольцевое уплотнение (RTJ), хомут
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), класс V (FCI 70-2)
Размер клапана
NPS 2x3, NPS 3x4, NPS 4x6, NPS 6x8, NPS 8x10
Стандарт размера клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Благодаря увеличенному размеру выходного отверстия снижается скорость движения среды на выпуске, что позволяет уменьшить разрушительное воздействие бросков технологической жидкости, кавитации и выхода газов при условии правильного выбора материалов трима.
  • Специальный стержень профильного плунжера клапана в цилиндрической направляющей обеспечивает равнопроцентный поток Micro-Form при размере отверстия от 12,7 до 31,8 мм (от 0,5 до 1,25 дюйма) и модифицированный параболический поток при размере отверстия от 38,1 до 114,3 мм (от 1,5 до 4,5 дюйма).
  • Соединение на боковой стороне клапана предназначена для промывки масляной системы между оболочкой и направляющей плунжера клапана для предотвращения коксования. На дополнительных расширительных крышках также имеется отверстие для продувки.
  • Трим из карбида вольфрама предназначен для работы в тяжелых условиях и имеет увеличенный срок службы.
  • Система уплотнения ENVIRO-SEAL™ обеспечивает улучшенное уплотнение штока и помогает предотвратить утечки рабочей среды. Система уплотнения ENVIRO-SEAL может изготавливаться из ПТФЭ или ULF-графитового заполнения с большим сроком службы, что уменьшает потребности в техническом обслуживании.

Документация и чертежи