Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-289

Fisher™ 289 Series Relief Valves or Backpressure Regulators

Product Description

Предохранительные клапаны Fisher серии 289 являются пружинными, регулирующими, предохранительными клапанами, применяемые в качестве регуляторов давления "до себя", для защиты системы от превышения давления. Плавное регулирование минимизирует скачки давления в системе во время работы предохранительного клапана. Предохранительные клапаны серии 289 идеально подходят для уставок низкого давления благодаря увеличенной чувствительности, которая обеспечивается большой площадью мембраны. Предохранительные клапаны серии 289 предназначены для регулирования давления; они не являются клапанами сброса давления в соответствии с АОИМ (Американское общество инженеров-механиков).

Чертежи и модели в формате CAD: Нажать здесь

Особенности

  • Throttling Type Relief
  • High Flow Rates
  • Small Size
  • Reliability Due to Simplicity
  • Compact Design
Размеры корпуса и концевые соединения
Модели 289A и 289U: 1/4 NPT
Модель 289H: 1, 2 NPT
Модель 289HH: 1 NPT
Модель 289L: 3/4, 1 NPT
Модель 289U: 1/4 NPT
Максимальное допустимое (входное) давление сброса
100 фунтов на кв. дюйм изб. / 6,9 бар
Диапазоны уставок давления сброса (5 моделей)
от 5 дюймов вод. ст. до 50 фунтов на кв. дюйм изб. / от 25 мбар до 3,5 бар
Регистрация показаний давления
Внутреннее исполнение
Температурные характеристики
Нитриловые (БНК) и неопреновые (CR) эластомеры: от -29 до 66°С / от -20 до 150°F Фторопласт (СКФ): от -7 до 149°C / от 20 до 300°F только для моделей 289H и 289HH
Приблизительный вес
Модель 289A и 289U: 0,75 фунта / 0,3 кг
Модель 289H: 1 NPT - 4 фунта / 2 кг, 2 NPT - 15 фунтов / 7 кг
Type 289HH: 4 фунта / 2 кг
Модель 289L: 15 фунтов / 7 кг
289Н: Диапазон регулировки сброса
От 34 до 155 мбар / от 0,5 до 2,25 фт/кв.дюйм изб.
289H: Максимальное давления сброса (на входе)
25 фунтов на кв. дюйм изб. / 1,7 бар

Документация и чертежи