Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-1805

Fisher™ 1805 Series Backpressure Regulators and Relief Valves

Product Description

Предохранительные клапаны серии 1805 предназначены для применения в трубопроводных ответвлениях резервуарных парков, там, где требуется предохранительный клапан между регуляторами первой и второй ступени. Предохранительные клапаны серии 1895 подходят для работы с природным газом, воздухом, пропаном или любой другой средой, совместимой с внутренними частями клапана. Давление разгрузки лежит в диапазоне от 5 до 125 фунтов на кв. дюйм изб. (от 0,34 до 8,6 бар). Максимальное давление с учетом нарастания составляет 150 фунтов на кв. дюйм изб. / 10,3 бар.

Особенности

  • Tight Shutoff
  • Easy Maintenance
  • Simple Adjustment
  • Complete Venting
  • Sour Gas Service Capability
Размеры корпуса и концевые соединения
3/4, 1, 1-1/2 или 2 NPT
Максимальное входное давление
150 фунтов на кв. дюйм изб. / 10,3 бара с учетом нарастания
Диапазоны уставок давления сброса
от 5 до 125 фунтов на кв. дюйм изб. / от 0,34 до 8,6 бар в шести диапазонах
Температурные характеристики
от –29 °C до 66 °C
Приблизительный вес
от 3/4 до 1 NPT: 2 кг/5 фунтов
от 1-1/2 до 2 NPT: 6 кг/13 фунтов

Документация и чертежи