Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-167D

Клапаны-переключатели Fisher™ серии 167D

Product Description

Клапаны-переключатели серии 167D используются для обеспечения постоянного редуцированного давления газообразных сред на пилотных контроллерах и другом пневматическом оборудовании. Модели 167D и 167DS — это двухпозиционные клапаны-переключатели. Модели 167DA и 167DAS — это трехпозиционные клапаны-переключатели.

Особенности

  • Compact
  • Easy and Accurate Adjustment
  • Ease of Maintenance
  • Rugged Construction
  • Corrosion Resistant Fasteners
  • Optional Stainless Steel Material Construction
Варианты конструкции
Модели 167D и 167DS: двухпозиционные клапаны-переключатели
модели 167DA и 167DAS: трехпозиционные клапаны-переключатели
Размер корпуса и концевые соединения
Каналы А и С: 1/4 или 1/2 NPT
Подключения управляющего давления и сброса (Канал D) и Канал B: 1/4 NPT
Максимальное входное давление (номинал корпуса)
27,6 бар
Температурные характеристики
Крепление обычными болтами: от -29 до 82 °C / от -20 до 180°F
Крепление болтами из нержавеющей стали: от -40 до 82 °C / от -40 до 180°F
Фтор-каучуковые эластомеры: от -18 до 149 °C / от 0 до 300°F
Регистрация давления
Внутреннее
Приблизительный вес
Серии 167D и 167DA: 1,2 фунта / 0,5 кг
Серии 167DS и 167DAS: 2,8 фунта/ 1 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи