Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-1290

Регулятор восстановления газовой подушки модели 1290 Fisher™

Product Description

Регулятор давления газовой подушки модели 1290 — это автономный регулятор системы восстановления газовой подушки с пилотным управлением.

Особенности

  • Быстро заменяемый трим
  • Легкость технического обслуживания без снятия корпуса с трубопровода
  • Проверка хода без прерывания работы
  • Высокая точность
  • Проверенная технология
Размеры корпуса
NPS 1 или 2 / DN 25 или 50
NPS 3, 4 или 6 / DN 80, 100 или 150
NPS 8 x 6 / 200 x 150
Материалы и концевые подсоединения к процессу
Чугун: NPT, CL125 FF или CL250 RF с фланцем
Сталь WCC или нержавеющая сталь CF8M: NPT, SWE, BWE, CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF или PN 16/25/40 с фланцем
Максимальное входное давление (Основной клапан типа EGR)
12,5 фунт./кв. дюйм изб. / 0,86 бар
Диапазоны выходного давления
от 1/2 дюймов вод.ст. до 7 фунтов на кв. дюйм (изб.) / от 1,2 мбар до 0,48 бар в восьми диапазонах
Регистрация давления
Внешнее
Температурные характеристики

БНК: от -20 до 180°F / от -29 до 82°C
СКФ
  Для дюймов вод.ст.: от 40 до 300°F / от 4 до 149°C
  Для фунтов на кв. дюйм (изб.): от 0 до 300°F / от -18 до 149°C
СКЭП: от -20 до 275°F / от -29 до 135°C
Перфтор-каучук: от -20 до 300°F / от -29 до 149°C
Приблизительная масса
NPS 1 / DN 25: 85 фунтов / 39 кг
NPS 2 / DN 50: 100 фунтов / 45 кг
NPS 3 / DN 80: 145 фунтов / 66 кг
NPS 4 / DN 100: 195 фунтов / 88 кг
NPS 6 / DN 150: 380 фунтов / 172 кг
NPS 8 x 6 / DN 200 x 150: 740 фунтов / 336 кг
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи