Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P580AEED1010A00

AVENTICS™ Серия 580 P580AEED1010A00

Product Description

580 ETHERNT/IP DLR MOD STD KIT

Протокол магистральной шины
EtherNet/IP
Электрическое присоединение Тип
Разъем (тип папа)
Электрическое присоединение Размер
M12
Электрическое присоединение Количество полюсов
4-конт.
Электрическое присоединение Кодировка
A-кодированный
Указание
Центральная привязка к полевой шине без функций E/A
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Количество электромагнитных катушек Макс.
128
Количество позиций клапанов, макс.
110
Рабочее напряжение для электроники
24 В пост. тока
Электроника с допуском напряжения
-10% / +10%
Потребление тока электроникой
0.9 А
Рабочее напряжение исполнительных органов
24 В пост. тока
Суммарный ток для исполнительных органов
4 А
Степень защиты
IP65
Диагностика
Короткое замыкание, Повышенное напряжение
Вес
0.337 kg
Материал корпуса
Алюминий-литье под давлением

Особенности

  • Compact size and flexibility mean more valves can be placed in a single cabinet or a smaller enclosure can be used to house the same number of valves
  • Onboard LED display shows configuration and system diagnostics data for easy commissioning and setup
  • No internal wiring simplifies assembly
  • Power connector allows output power to be removed while inputs and communications are left active
  • Direct pneumatic manifold connection to Emerson DeltaV™ distributed control system with electronic marshalling platform via the 580 CHARM node
  • Supported protocols include EtherCAT®, EtherNet/IP™, EtherNet/IP™ DLR, PROFIBUS™ DP, CANopen®, DeviceNet™, IO-Link®*, and PROFINET™

Документация и чертежи