Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fasani-P-P000199

Задвижка высокого давления Fasani, тип A

Product Description

Серия надежных задвижек, разработанных специально для применения в энергетической отрасли

Особенности

  • Ассортимент компактных задвижек высокого давления с герметичным уплотнением, разработанных в соответствии с ASME B16.34.
  • Предлагается ассортимент задвижек из четырех стандартных литых материалов: WCB (обычно используется на линиях питательной воды), WC6 и WC9 (оба используются на паропроводах), C12A (предлагается для высокотемпературных применений).
  • Габаритные размеры для укороченной модели по ASME B16.10.
  • В наличии имеется клиновая и параллельная конфигурация.
  • Седла приварены.
  • В стандартном исполнении предлагается указатель положения.
  • Наплавка из Stellite® марки 6 на седле, клине или диске; наплавка из Stellite® марки 21 на верхнем уплотнении.
  • Уплотнительная прокладка имеет трапециевидную форму для снижения нагрузки на болтовое соединение и выполняется из графита со встроенной защитой от выдавливания из нержавеющей стали.
  • Стандартная верхняя монтажная пластина по ISO для простой установки любого типа привода или зубчатой передачи редуктора.
  • Возможные опциональные варианты: вентиляционное отверстие клина или труба избыточного давления, байпас, концевой выключатель в открытом или закрытом положении.
  • Задвижки предлагаются в стандартной комплектации с ручными приводами (штурвал или ручной редукторный привод с конической шестерней в зависимости от размера). В качестве опции доступны следующие приводы: электрический, пневматический или гидравлический.
Сертификаты
PED, NACE, Индийские правила устройства и эксплуатации котлов (India Boiler Registration), ASME B31.1
Концевые соединения
Под приварку встык
Применение
Насосы, клапаны и клапанные блоки, котлы-утилизаторы, высокотемпературные котлы, бойлеры, котлы, котлы для биомассы и энергетические котлы, оборудование собственных нужд
Конструкция корпуса
Удлиненный
Материал
Сплав, углеродистая сталь, сталь
Рабочая температура
Высокая температура, выше 204°C (400°F)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Приварка встык (BWE)
Тип седла/уплотнения
Клиновое, параллельный, «металл по металлу»
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Задвижка, специальная конструкция
Среда
Вода, пар, горячая вода
Шток
Регулируемая набивка

Документация и чертежи