Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-TQL

Многооборотный редукторный привод с коническими шестернями серии ATB

Product Description

Многооборотные редукторные приводы с коническими шестернями для ручного и электрического привода. Прочная и компактная конструкция, которая широко используется для клапанов на нефтегазовых, химических, энергетических предприятиях, а также в системах водоснабжения и канализации.

Источник питания
Ручной
Тип продукта
Ручной редукторный привод, многооборотный
Срабатывание
Ручной
Сертификаты
Герметичный корпус (в соответствии с классом защиты IP под заказ)
Тип управления
Ручной
Тип клапана
Шаровой, дроссельный, пробковый и сферический
Рабочая температура
Высокая до +200 °C (+392 °F). Низкая до −52 °C (−62 °F).

Особенности

  • 24 модели с крутящим моментом до 18 000 Нм и упорным давлением, равным 2600 кН, с монтажной плитой F-48
  • Покрытие эпоксидной грунтовкой, смазка на весь срок службы
  • Ковкий чугунный корпус для высокопрочных и легированных сталей
  • Абсолютно герметичный редуктор и полностью закрытые зубчатые передачи
  • Возможность разработать новые передаточные числа для любых требований
  • Доступны стандартные входные фланцы (для установки привода), соответствующие стандартам ISO5211, MSS и DIN

Документация и чертежи