Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-ST-2124

Модуль вывода RSTi, 4 точки,TTL, 5 В пост. тока/20 мА, неинвертирующий

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. Поддержка Ethernet в системе ввода-вывода RSTi повышает скорость обмена огромными массивами данных, генерируемых устройствами. Система ввода-вывода RSTi обеспечивает непрерывность работы, широкие возможности подключения и взаимодействия для систем управления.

Артикул
ST-2124
Количество выводов, тип и скорость
4 точки, 5 В пост. тока, TTL, неинвертирующий, 0,3 мс
Характеристики вывода
Макс. 0,3 В пост. тока при 0 В пост. тока, 5 мА; 40 мА на 10 мс, повторение через 1 с.
Потребляемый ток
Система — 50 мА при 5 В пост. тока; полевые устройства — 4,5–5,5 В пост. тока для нагрузок на выводе

Особенности

  • Система ввода-вывода Slice на базе Ethernet отличается высокой производительностью и гибкостью
  • Компактная распределенная система ввода-вывода с длительным сроком эксплуатации
  • Простая настройка, управление и обновление

Документация и чертежи