Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC830M62M-KS9NGF00

Высокоскоростной серводвигатель PACMotion, Hiperface DSL

Product Description

Идеально подходит для широкого спектра задач, связанных с сервоперемещением, включая промышленные роботы, станки, текстильные и упаковочные машины, а также аналогичные системы управления движением

Артикул
IC830M62M-KS9NGF00
Непрерывный крутящий момент (Н·м)
12,2
Номинальный крутящий момент (Н·м)
9,5
Пиковый крутящий момент (Н·м)
30,2
Ширина фланца (мм)
138
Общая длина (без тормоза)
153,7
Тип фланца
Нестандартное крепление NEMA
Устройство обратной связи
Hiperface DSL
Тормоз
Отсутствует
Подключения
Одинарный разъем
Вал
Special

Особенности

  • На основе открытого стандарта EtherCAT
  • Различные варианты для разных применений
  • Функциональная замена электродвигателям FANUC
  • Быстрое позиционирование за счет низкой инерции
  • Расширяемая конструкция с поддержкой до 50 согласованно управляемых осей в одной системе: 40 физических и 10 виртуальных
  • Единообразное программирование за счет интеграции с программным обеспечением PAC Machine Edition
  • Возможность подключения по одному кабелю для простого технического обслуживания и монтажа
  • Исключительно низкие пульсация крутящего момента и гармонические искажения для стабильности рабочих характеристик

Документация и чертежи