Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-LF3M

Micro Motion LF3M Extreme Low Flow Coriolis Meter, 1/64 Inch (DN0.4), 316L Stainless Steel

Product Description

Расходомер из нержавеющей стали 316L, спроектированный для обеспечения точных, повторных измерений в условиях низкого расхода.

Продукты

Search
1–1 из 1 результатов для Products
LF3M
LFT
Погрешность измерения массового расхода (жидкости)
±1,0% от значения расхода (стандартный вариант)±0,5% от значения расхода (опция)
Повторяемость измерений массового расхода (жидкости)
±0,05% от значения расхода
Погрешность измерения массового расхода (газа)
±0,5 % от значения расхода
Повторяемость измерений массового расхода (газа)
±0,05% от значения расхода
Погрешность измерения плотности (жидкости)
±0,005 г/см3 (±5,0 кг/м3)
Погрешность измерения температуры
±0,5 °C
Максимальное рабочее давление сенсора
500 фунтов/кв. дюйм (35 бар изб.) (стандартный вариант)1500 фунтов/кв. дюйм (100 бар изб.) (опция)
Аттестации, калибровки и сертификации измерительных приборов

•CSA
•ATEX

Особенности

  • Достижение высочайшей точности при миниатюрном размере расходомера
  • Может использоваться на большинстве сред благодаря конструкции из нержавеющей стали 316L
  • Варианты исполнений измерительного преобразователя: корпус класс 1, раздел 1/зона 1 с дополнительным локальным интерфейсом оператора
  • Соответствие требованиям заказчиков при измерении расходов благодаря компактной конструкции, которая идеально подходит для установки в
  • Сертификация,включая: CSA (класс 1 разд. 2 группы A, B, C и D, класс II разд. 2 группы F и G, класс III разд. 2) и ATEX
  • Универсальный прибор, который устанавливается непосредственно в трубопровод и позволяет измерять массовый расход, плотность, концентрац
  • Запатентованная оптическая система обеспечивает непревзойденную чувствительность и стабильность

Документация и чертежи

ДЕТАЛИ И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ

Search
1-1 of 1 results for Parts & Accessories
:
Комплект барьеров Micro Motion™ для прямого подключения, с сертиф. CSA - инстр. на англ. языке
Тип измерения
Flow Measurement
Тип продукта
Запасные части
Совместимость
Линейка
Кориолисовые приборы для измерения расхода
НАЛИЧИЕ
Тип измерения
Тип продукта
Совместимость
Линейка
Flow Measurement
Запасные части
Кориолисовые приборы для измерения расхода