Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-K-FT_HPC015N-1500

Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015N and 1500 Transmitter

Технические характеристики

Кориолисовый расходомер Micro Motion HPC015N, 1/8 дюйма (DN3), нержавеющая сталь, максимальное рабочее давление 963 бар
Расход
До 504 кг/ч
Погрешность измерения массового расхода жидкости
До ±0,1% от номинала
Повторяемость измерений массового расхода жидкости
До ±0.05% от номинала
Погрешность измерения массового расхода газа
±0,5% от номинала
Воспроизводимость измерений массового расхода газа
±0,25% от номинала
Погрешность измерения плотности жидкости
до ± 0.001 г/куб.см при стандартных условиях
Диапазон температур рабочей среды
от -46 °С до 200 °C
Диапазон измерения давления
0–963 бар
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1500
Варианты выходных сигналов
Модель 1500: для применений, требующих контроля одной переменной (выходные сигналы - токовый и частотно-импульсный
Модель 2500: для примене
Корпус
Полиамид PA6.6
Питание

•От 19,2 до 28,8 В пост. тока
•6,3 Вт
•Соответствует требованиям к установке (перенапряжение) категории II и загрязнению уровня 2
Сигналы ввода/вывода

•Один активный выход 4–20 мА
•Один активный частотный выход
HART
Сигнал Bell 202 накладывается на основной токовый выход
Варианты монтажа
Только дистанционный монтаж в аппаратной
•Монтаж на 35-мм рейку
•Рейку необходимо заземлить
Варианты применения

•Регулирование непрерывных технологических процессов
•Двухфазный поток/увлеченный газ
•Налив и дозирование
•Диагностика Smart Meter Verification
Сертификаты на установку в опасных зонах
Пригодно только для эксплуатации в неопасных зонах

Особенности

Кориолисовый расходомер Micro Motion HPC015N, 1/8 дюйма (DN3), нержавеющая сталь, максимальное рабочее давление 963 бар
  • Превосходные характеристики в применениях с высоким давлением измеряемой среды
  • Один прибор для надежного и повторяемого измерения массового расхода, объемного расхода, плотности, концентрации и температуры
  • Оптимальные рабочие характеристики кориолисового расходомера при рабочих давлениях до 963 бар
  • Отсутствие движущихся частей, подверженных износу и требующих замены, снижает до минимума расходы на обслуживание и способствует долгосрочной надежности устройства
  • Увеличение времени безотказной работы благодаря использованию диагностики Smart Meter Verification для проверки целостности сенсорных трубок без снятия расходомера с трубопровода
  • Соответствие любым требованиям установки: двухпроводное подключение, подключение без преобразователя, подключение к преобразователю модели 5700 и в варианте из нержавеющей стали
  • Значительное снижение эксплуатационных расходов на операции закачки химических реагентов и дозирования водорода.
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1500
  • Снижайте ваши расходы на прокладку проводов благодаря измерительному преобразователю удаленного монтажа, устанавливаемому на DIN-рейки 35
  • Легко монтируется в помещениях операторных, занимая объем лишь 0,03 куб.фута по сравнению с 1 куб.футом, который обычно требуется для измерит
  • Простая конфигурация с четырехпроводным подключением питающей и сигнальной цепей
  • Диагностика состояния при работе со средой с содержанием вовлеченного газа и в условиях опорожненного трубопровода при помощи цифровой технологии MVD
  • Вы можете проверить состояние сенсора, установленного на трубопроводе без останова технологического процесса и без дополнительного этал

Документация и чертежи

Кориолисовый расходомер Micro Motion HPC015N, 1/8 дюйма (DN3), нержавеющая сталь, максимальное рабочее давление 963 бар
Электронный преобразователь Micro Motion модели 1500