Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Keystone-P-P000493

Дисковый затвор Keystone Figure 990/920

Product Description

Keystone Figure 990/920 представляет собой дисковый затвор с тонким диском и разъемным корпусом, предназначенный для работы в условиях высокого расхода и регулирования. Этот клапан отлично подходит для тяжелых условий эксплуатации, где требуется устойчивость к коррозии и истиранию. Он доступен как в вафельном корпусе (Figure 990), так и в корпусе с проушинами (Figure 920).

Особенности

  • Цельный, с тонким профилем шток диска минимально препятствует потоку, что обеспечивает максимальный Cv, минимальное падение давления и лучшие характеристики управления.
  • Скругленные полированные края диска обеспечивают полностью концентрическое уплотнение, низкие значения крутящих моментов, более длительный срок службы седла и капленепроницаемое перекрытие.
  • Упругое седло с тройными функциями изолирует корпус и шток от сред трубопровода, обеспечивает герметическое отсечение сред при полном номинальном давлении и герметичное уплотнение фланца, исключая необходимость в фланцевых уплотнениях.
  • Мощная коррозионно-стойкая верхняя втулка обеспечивает штоку верхнюю опору, поглощая боковые нагрузки привода и продлевая срок службы клапана.
  • Двунаправленные, саморегулируемые двойные уплотнения V-образной крышки штока предотвращают попадание внешних загрязнений в клапан.
  • Разъемный корпус облегчает замену седла и диска/штока на месте и обеспечивает прямой монтаж приводов Keystone без использования муфт или кронштейнов.
Материал
Нержавеющая сталь 316, каучук Buna-N, чугун, ковкий чугун, дуплекс, EPDM-каучук, хастеллой, монель, супердуплекс, тефлон, титан
Рабочая температура
До 120 °C (250 °F)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
150RF
Тип седла/уплотнения
Упругий
Класс герметичности
Нулевая утечка
Стандарты
API 609, ASME B16.34
Размер клапана
NPS 1/DN 25, NPS 10/DN 250, NPS 1 1/2/DN 40, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 2 1/2/DN 65, NPS 3/DN 80
Стандарт размера клапана
NPS
Тип клапана
Дисковый затвор
Размер клапана
NPS 1 1/2/DN 40, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 8/DN 200, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 6/DN 150, NPS 10/DN 250, NPS 1/DN 25, 5", NPS 4/DN 100, NPS 12/DN 300, NPS 2 1/2/DN 65, NPS 3/DN 80
Стандарт размера клапана
NPS
Тип клапана
Дисковый затвор
Рабочая среда
Специальные газы, жидкости, воздух, инертный газ, вода, воздух
Шток
Уплотнительное кольцо

Документация и чертежи