Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-SFX250

Цифровой ультразвуковой дезинтегратор SFX 250 Branson

Product Description

Ультразвуковой дезинтегратор клеток /гомогенизатор Branson Sonifier — это универсальные лабораторные установки, подходящие для широкого спектра применений по обработке жидкостей.

Модель преобразователя
с 1/2-дюйм. хоботом
Выходная мощность
250 Вт
Потребляемая мощность
120 В или 240 В
Размеры
Длина 12,5" x ширина 7,5" x высота 9,25"
Масса
14 фунтов

Особенности

  • Расширенный режим управления энергией обеспечивает точный ввод энергии в непрерывном или импульсном режимах.
  • Точный температурный контроль управляет температурой образца в заданных пользователем пределах (требуется отдельный датчик температуры).
  • Мониторинг технологического процесса Ультразвуковой дезинтегратор SFX контролирует текущие процессы на прокручиваемом цифровом экране, обеспечивая непрерывное обновление ключевых переменных, включая уровень мощности, потребление энергии, температуру пробы и ход эксперимента.
  • Программы обработки проб. Для гарантированной воспроизводимости и точности в большем масштабе серия SFX позволяет пользователям создавать и хранить до 21 программы обработки проб.

Документация и чертежи