Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-SFX150

Цифровой ультразвуковой дезинтегратор SFX 150 Branson

Product Description

Ультразвуковой дезинтегратор клеток /гомогенизатор Branson Sonifier — это универсальные лабораторные установки, подходящие для широкого спектра применений по обработке жидкостей.

Модель преобразователя
с традиционным преобразователем или с портативным преобразователем
Выходная мощность
150 Вт
Потребляемая мощность
120 В или 240 В
Размеры
Длина 12,5" x ширина 7,5" x высота 9,25"
Масса
14 фунтов

Особенности

  • Портативный преобразователь. Уникальный портативный преобразователь от компании Branson разработан с учетом потребностей пользователей.
  • Энергорежим. В энергорежиме источник питания серии SFX управляет циклом обработки, чтобы обеспечить точный, определяемый пользователем ввод ультразвуковой энергии (измерянной в джоулях) либо непрерывно, либо в виде отдельных импульсов.
  • Мониторинг технологического процесса Ультразвуковой дезинтегратор SFX контролирует текущие процессы на прокручиваемом цифровом экране, обеспечивая непрерывное обновление ключевых переменных, включая уровень мощности, потребление энергии, температуру пробы и ход эксперимента.
  • Программы обработки проб. Для гарантированной воспроизводимости и точности в большем масштабе серия SFX позволяет пользователям создавать и хранить до 20 программ обработки проб.

Документация и чертежи