Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-MCX Mold Cleaner W3

Branson MCX очиститель форм W3

Product Description

Ультразвуковые очистители форм Branson MCX оснащены погружаемыми датчиками с боковым креплением и мощными погружными нагревателями, которые обеспечивают более эффективный, быстрый и действенный процесс очистки форм для литья под давлением.

Рабочие размеры
42 дюйма x 52 дюйма x 16 дюймов
Максимальный размер пресс-формы / детали
38 дюймов x 38 дюймов x 14 дюймов
Частота ультразвука
25 кГц, 40 кГц
Номинальная мощность ультразвука
Односторонние преобразователи: 5400 Вт
Двусторонние преобразователи: 10 800 Вт
Электрическое подключение
208/240/480 В, 3 фазы

Особенности

  • Полностью настраиваемая система ультразвуковой очистки с соответствующими ультразвуковыми погружными датчиками, расположенными на одной или двух вертикальных стенках очищаемого резервуара, а также мощными погружными нагревателями для удаления самых стойких и недоступных загрязнений с поверхности формы.
  • Выбор частоты ультразвука 25 кГц и 40 кГц позволяет пользователям гибко подойти к удалению стойких загрязнений, проникать внутрь сложных деталей формы и предотвращает любое повреждение критически важных конструктивных особенностей формы.
  • Удобный передовой интерфейс HMI с сенсорным экраном на ультразвуковых генераторах Branson GCX обеспечивает легкий доступ к системным данным и настройкам
  • Цифровое управление частотой развертки и мощностью ультразвука обеспечивает более точный контроль и согласованность процесса очистки.
  • Система дистанционного управления ультразвуковым генератором позволяет разделить элементы управления технологическим процессом и рабочую зону очистки пресс-формы, чтобы снизить риск непреднамеренного повреждения и несчастных случаев.

Документация и чертежи