Портативный аппарат для ультразвуковой сварки Branson LPX

Product Description

Системы LPX предназначены для ручной сварки, требующей 550 Вт или меньше. Аппарат LPX предлагает непрерывный, временной и энергетический режимы, а также имеет заднюю ручку для удобной переноски. Доступны 20, 30 и 40 кГц с уровнями мощности от 150 до 550 Вт.

Частота
20, 30, 40 кГц
Выходная мощность
0,15 кВт, 0,55 кВт
Режимы сварки
Время, Энергия, Обнаружение заземления

Особенности

  • Компактный дизайн и встроенная ручка для переноски.
  • Цифровой ввод параметров для точной и легкой настройки.
  • Цифровой контроль амплитуды для критических применений с точной настройкой.
  • ЖК-интерфейс со значками для удобной навигации и настройки.
  • Самодиагностика и контроль визуальных, звуковых и логических выходных сигналов.

Документация и чертежи