Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-Bransonic CPX3800

Ультразвуковая цифровая ванна Branson Bransonic® 3800 серии CPX

Product Description

Выпустив модели Bransonic® серии CPX, мы вошли в мир цифровых технологий и определили новую категорию ультразвуковых ванн. Мы полностью переработали нашу линейку ультразвуковых ванн, чтобы всеми их функции можно было контролировать с полностью цифровой панели управления Tower Control Panel.

Общие размеры
16" x 12" x 14,5"
Размер резервуара
11,5" x 6" x 6"
Масса
12 фунтов
Частота
40 кГц

Особенности

  • Дегазация - можно установить до 99 минут
  • Таймер - можно установить на время до 99 минут или на непрерывную работу
  • Саморегулирующаяся технология
  • Цифровая панель управления Tower Control Panel
  • Режим ожидания

Документация и чертежи