Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-2000Xea Ultrasonic Welder

Аппарат для ультразвуковой сварки Branson 2000Xea Ultrasonic Welder

Product Description

Разработанный для широкого спектра вариантов применения, аппарат 2000Xea выполняет сварку в режиме по времени, пиковой мощности и в режиме энергии. Благодаря цифровому контролю амплитуды и запатентованному профилированию амплитуды Branson, аппарат 2000Xea позволяет выполнять цифровую оптимизацию настроек сварки.

Привод
Пневматический
Уровень управления
ae
Размер цилиндра
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25
Интерфейс данных
USB, Ethernet
Частота
15, 20, 30, 40 кГц
Выходная мощность
0,75 кВт, 0,8 кВт, 1,25 кВт, 2,5 кВт, 4,0 кВт
Пользовательский интерфейс
Сенсорный экран, ЖК-дисплей
Режимы сварки
Время, Энергия, Максимальная мощность, Обнаружение заземления

Особенности

  • Сварка по времени, энергии, максимальной мощности или обнаружению заземления.
  • Цифровой контроль амплитуды с запатентованным профилированием амплитуды.
  • Доступны версии с частотой 15, 20, 30 и 40 кГц
  • Дополнительный сенсорный экран VGA.
  • Точная цифровая автонастройка с памятью для полностью автоматической настройки и сохранения частоты после каждой сварки.
  • Программируемое время установки в рабочий режим.

Документация и чертежи